230B1856
SKKL 92/12E
SEMIPACK 1
230B1856
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 97 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 93x20x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Line rectifiers for transistorized AC motor controllers (SKKL)DC braking of AC motor (SKMT) |
| Ehemalige Teilenummer | 07911220 |
| Stoßstrom (A) | 1750 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.12 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.095 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |