Semikron Danfoss logo

230B1500

SKKH 75/16 E

SEMIPACK 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)93x20x30
Ehemalige Teilenummer07890660
EigenschaftenHeat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMIPACK 1
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMIPACK
ProduktstatusIn Production New
Spannung1600 V
Stoßstrom (A)1200 A
Stromstärke (A)75 A
TechnologieThyristor / Diode
TopologieRectifier
TypeSEMIPACK 1
Typische AnwendungsgebieteRectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.084 Kilogramm
Nettogewicht0.075 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm