230B1491
SKKH 58/16 E
SEMIPACK 1
230B1491
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 93x20x30 |
| Ehemalige Teilenummer | 07890602 |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMIPACK 1 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1600 V |
| Stoßstrom (A) | 1200 A |
| Stromstärke (A) | 55 A |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Topologie | Rectifier |
| Type | SEMIPACK 1 |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.084 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.075 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |