Semikron Danfoss logo

230B1849

SKKH 57/20E H4

SEMIPACK 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)93x20x30
Ehemalige Teilenummer07911000
EigenschaftenHeat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
GehäuseSEMIPACK 1
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMIPACK
ProduktstatusIn Production
Spannung2000 V
Stoßstrom (A)1250 A
Stromstärke (A)50 A
TechnologieThyristor / Diode
TopologieRectifier
TypeSEMIPACK 1
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)AC motor soft startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.095 Kilogramm
Nettogewicht0.095 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm