Semikron Danfoss logo

230B1780

SKKH 460/16 E

SEMIPACK 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)460 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 5
Abmessungen (LxBxH)150x60x52
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteRectifiers for motor drivesProcess controllRectifiers for power supplies
Ehemalige Teilenummer07898700
Stoßstrom (A)15500 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.44 Kilogramm
Nettogewicht1.4 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm