230B1755
SKKH 330/16 E
SEMIPACK 3
230B1755
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 309 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 115x50x52 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| Ehemalige Teilenummer | 07898555 |
| Stoßstrom (A) | 8000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.71 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.64 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |