Semikron Danfoss logo

230B1754

SKKH 330/12 E

SEMIPACK 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)309 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 3
Abmessungen (LxBxH)115x50x52
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
Ehemalige Teilenummer07898550
Stoßstrom (A)8000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.71 Kilogramm
Nettogewicht0.64 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm