230B1454
SKKH 273/16 E
SEMIPACK 3
230B1454
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 274 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 115x50x52 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Industrial standard packageElectrically insulated base plateHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal base plateChip soldered on direct copper bonded Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramicUL recognition, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| Ehemalige Teilenummer | 07890120 |
| Stoßstrom (A) | 8000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.45 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.41 Kilogramm |