Semikron Danfoss logo

230B1495

SKKH 215/16 E

SEMIPACK 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)215 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteRectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies
Ehemalige Teilenummer07890630
Stoßstrom (A)5700 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.195 Kilogramm
Nettogewicht0.165 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skkh-21516-e-m06-07890630vm06">SKKH 215/16 E-M06</a><a href="/de-de/products/p/skkh-21516-e-230b1495">SKKH 215/16 E</a>