230B1486
SKKH 172/16 E
SEMIPACK 2
230B1486
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 175 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e.g. for machine tools)AC motor soft starters |
| Ehemalige Teilenummer | 07890450 |
| Stoßstrom (A) | 5000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.195 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.165 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skkh-17216-e-m06-07890450vm06">SKKH 172/16 E-M06</a><a href="/de-de/products/p/skkh-17216-e-230b1486">SKKH 172/16 E</a> |