Semikron Danfoss logo

230B1474

SKKH 122/18 E

SEMIPACK 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)129 A
Spannung1800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)AC motor soft startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
Ehemalige Teilenummer07890340
Stoßstrom (A)3200 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.195 Kilogramm
Nettogewicht0.165 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm