22890830
SKKE800F17
SEMITRANS 4
22890830
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 800 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK Fast |
| Gehäuse | SEMITRANS 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x37 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | CAL4 = Soft switching 4. Generation CAL-DiodeHeat transfer through aluminum oxide DCB ceramic insulated metal baseplateSmall recovery chargeUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Freewheeling diodes for IGBTFreewheeling diode for inductive loadsBrake choppersInverters and DC choppersAC motor controlBoost choppers |
| Ehemalige Teilenummer | 22890830 |
| Stoßstrom (A) | 3712 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |