Semikron Danfoss logo

22890810

SKKE600F12

SEMITRANS 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK Fast
GehäuseSEMITRANS 4
Abmessungen (LxBxH)106x62x37
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCAL (controlled axial lifetime) technology, patent No. 43 10 44Heat transfer through aluminium oxide DCB ceramic isolated metal baseplateSmall recovered chargeFast & soft recovery CAL diodesUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteFreewheeling diodes for IGBTFreewheeling diode for inductive loadsBrake choppersInverters and DC choppersAC motor controlBoost choppersup to 20 kHz
Ehemalige Teilenummer22890810
Stoßstrom (A)5800 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skke600f12-m04-22890810vm04">SKKE600F12-M04</a><a href="/de-de/products/p/skke600f12-m07-22890810vm07">SKKE600F12-M07</a><a href="/de-de/products/p/skke600f12-22890810">SKKE600F12</a>