230B1155
SKKE 81/16
SEMIPACK 1
230B1155
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 82 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 93x20x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motorsFree-wheeling diodes |
| Ehemalige Teilenummer | 07175900 |
| Stoßstrom (A) | 1750 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.118 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.097 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |