Semikron Danfoss logo

230B1596

SKKE 600/20 H4

SEMIPACK 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)597 A
Spannung2000 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 4
Abmessungen (LxBxH)101x50x52
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteRectifiers
Ehemalige Teilenummer07896170
Stoßstrom (A)18000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.99 Kilogramm
Nettogewicht0.94 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SKKE 600/20 H4 is a 2000 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid