230B1594
SKKE 600/12
SEMIPACK 4
230B1594
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 597 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 101x50x52 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifiers |
| Ehemalige Teilenummer | 07896150 |
| Stoßstrom (A) | 18000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.99 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.94 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |