07910520VM06
SKKE 310F12-M06
SEMIPACK 2, HALA HT
07910520VM06
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Eigenschaften | CAL(controlled-axial-lifetime)technology,patent No. DE 43 10 44Heat transfer through ceramic isolated metal baseplateVery short recovery timesSoft recoveryLow switching losses |
| Gehäuse | SEMIPACK 2 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMIPACK Fast |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 5500 A |
| Stromstärke (A) | 310 A |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Topologie | Rectifier |
| Type | SEMIPACK 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Self-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlInductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications |
| Variante | HALA HT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.19 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.16 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |