Semikron Danfoss logo

230B1841

SKKE 310F12

SEMIPACK 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)310 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK Fast
GehäuseSEMIPACK 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenCAL(controlled-axial-lifetime)technology,patent No. DE 43 10 44Heat transfer through ceramic isolated metal baseplateVery short recovery timesSoft recoveryLow switching losses
Typische AnwendungsgebieteSelf-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlInductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications
Ehemalige Teilenummer07910520
Stoßstrom (A)5500 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.24 Kilogramm
Nettogewicht0.16 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/skke-310f12-m06-07910520vm06">SKKE 310F12-M06</a><a href="/products/p/skke-310f12-m07-07910520vm07">SKKE 310F12-M07</a><a href="/products/p/skke-310f12-230b1841">SKKE 310F12</a>