Semikron Danfoss logo

230B1869

SKKE 162/22 H4 TS 05-IT-008-00

SEMIPACK 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)174 A
Spannung2200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteRectifiersFree-wheeling diodesReverse-polarity protection
Ehemalige Teilenummer07912210
Stoßstrom (A)5000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.24 Kilogramm
Nettogewicht0.18 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm