230B1303
SKKE 1201/22
SEMIPACK 6
230B1303
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Hungary |
| Stromstärke (A) | 1360 A |
| Spannung | 2200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 6 |
| Abmessungen (LxBxH) | 176x70x90 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Precisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifiers |
| Ehemalige Teilenummer | 07290030 |
| Stoßstrom (A) | 35000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.33 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.95 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |