Semikron Danfoss logo

230B1625

SKKD 81/18

SEMIPACK 1

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMIPACK®, Thyristor-/Diodenmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)82 A
Spannung1800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 1
Abmessungen (LxBxH)93x20x30
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteNon-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
Ehemalige Teilenummer07897132
Stoßstrom (A)1750 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.101 Kilogramm
Nettogewicht0.095 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm