230B1619
SKKD 81/12
SEMIPACK 1
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMIPACK®, Thyristor-/Diodenmodule
230B1619
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 82 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 93x20x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors |
| Ehemalige Teilenummer | 07897102 |
| Stoßstrom (A) | 1750 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.101 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.095 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |