230B1836
SKKD 75F12
SEMIPACK 2
230B1836
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK Fast |
| Gehäuse | SEMIPACK 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | CAL (controlled axial lifetime) technology, patent no. DE 43 10 44Heat transfer through ceramic isolated metal baseplateVery short recovery timesSoft recoveryLow switching lossesUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Self-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlInductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications |
| Ehemalige Teilenummer | 07910460 |
| Stoßstrom (A) | 900 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.24 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.16 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |