230B1789
SKKD 701/12
SEMIPACK 5
230B1789
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 703 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x60x52 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Uncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllerField supply for DC motors |
| Ehemalige Teilenummer | 07898750 |
| Stoßstrom (A) | 22500 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.44 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.4 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |