230B1764
SKKD 380/22 H4
SEMIPACK 3
230B1764
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 380 A |
| Spannung | 2200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 115x50x52 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53 |
| Typische Anwendungsgebiete | Uncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors |
| Ehemalige Teilenummer | 07898600 |
| Stoßstrom (A) | 10000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.71 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.64 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |