Semikron Danfoss logo

230B1758

SKKD 380/12

SEMIPACK 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)380 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 3
Abmessungen (LxBxH)115x50x52
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53
Typische AnwendungsgebieteUncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
Ehemalige Teilenummer07898570
Stoßstrom (A)10000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.71 Kilogramm
Nettogewicht0.64 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm