Semikron Danfoss logo

230B1465

SKKD 353/12

SEMIPACK 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)350 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 3
Abmessungen (LxBxH)115x50x52
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesIndustrial standard packageElectrically insulated base plateHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal base plateChip soldered on direct copper bonded Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramicUL recognition, file no. E63532
Ehemalige Teilenummer07890240
Stoßstrom (A)9500 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.45 Kilogramm
Nettogewicht0.41 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm