230B1519
SKKD 212/18
SEMIPACK 2
230B1519
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 212 A |
| Spannung | 1800 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors |
| Ehemalige Teilenummer | 07891070 |
| Stoßstrom (A) | 5500 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.195 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.165 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |