230B1847
SKKD 205F06
SEMIPACK 2
230B1847
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 205 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK Fast |
| Gehäuse | SEMIPACK 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Very soft recovery over the whole current rangeVery short recovery timesLow switching lossesHeat transfer through ceramic isolated metal baseplateMaterials and distances according to UL |
| Typische Anwendungsgebiete | Self-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlInductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications |
| Ehemalige Teilenummer | 07910710 |
| Stoßstrom (A) | 3000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.24 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.16 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |