Semikron Danfoss logo

230B1506

SKKD 162/12

SEMIPACK 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)195 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteNon-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
Ehemalige Teilenummer07891010
Stoßstrom (A)5000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.195 Kilogramm
Nettogewicht0.165 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skkd-16212-m06-07891010vm06">SKKD 162/12-M06</a><a href="/de-de/products/p/skkd-16212-230b1506">SKKD 162/12</a>