23916140
SKiM455GD12T4D1 07114
SKiM 5
23916140
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 450 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SKiM 4/5 |
| Gehäuse | SKiM 5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 178x107x35 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench gate IGBT with field stop layerLow inductance caseFast & soft inverse CAL diodesIsolated by AI2O3 DCB (Direct Copper Bonded) ceramic platePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsIntegrated temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | Uninteruptable power supplies (UPS)Three phase inverters for AC motor speed control |
| Ehemalige Teilenummer | 23916140 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.556 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.46 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skim455gd12t4d1-07114-m05-23916140vm05">SKiM455GD12T4D1 07114-M05</a><a href="/de-de/products/p/skim455gd12t4d1-07114-23916140">SKiM455GD12T4D1 07114</a> |