23918910
SKiM401MLI07E4
SKiM 4
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, IGBT-Module, SKiM® 4/5
23918910
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 400 A |
| Spannung | 650 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | SKiM 4/5 |
| Gehäuse | SKiM 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 123x107x35 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | IGBT 4 Trench Gate TechnologySolder technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientLow inductance caseIsolated by Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DCB (Direct Copper Bonded) ceramic substratePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>Integrated temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | UPS3 Level Inverter |
| Ehemalige Teilenummer | 23918910 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.42 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skim401mli07e4-m01-23918910vm01">SKiM401MLI07E4-M01</a><a href="/de-de/products/p/skim401mli07e4-m05-23918910vm05">SKiM401MLI07E4-M05</a><a href="/de-de/products/p/skim401mli07e4-23918910">SKiM401MLI07E4</a> |