23916470VM01
SKiM120GD176D-M01
SKiM 4, Wacker P12
23916470VM01
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 125 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SKiM 4/5 |
| Gehäuse | SKiM 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 123x107x35 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Homogenous SiTrench = Trenchgate TechnologyVCEsat with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6x IC |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACpublic transport (auxiliary syst.) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.441 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Wacker P12 |
| Varianten Beschreibung | The SKiM120GD176D-M01 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| Variants | <a href="/products/p/skim120gd176d-m01-23916470vm01">SKiM120GD176D-M01</a><a href="/products/p/skim120gd176d-m05-23916470vm05">SKiM120GD176D-M05</a><a href="/products/p/skim120gd176d-23916470">SKiM120GD176D</a> |