Semikron Danfoss logo

23916470

SKiM120GD176D

SKiM 4
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, IGBT-Module, SKiM® 4/5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)125 A
Spannung1700 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSKiM 4/5
GehäuseSKiM 4
Abmessungen (LxBxH)123x107x35
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogenous SiTrench = Trenchgate TechnologyVCEsat with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6x IC
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drives mains 575 - 750 V ACpublic transport (auxiliary syst.)
Ehemalige Teilenummer23916470

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.42 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skim120gd176d-m01-23916470vm01">SKiM120GD176D-M01</a><a href="/de-de/products/p/skim120gd176d-m05-23916470vm05">SKiM120GD176D-M05</a><a href="/de-de/products/p/skim120gd176d-23916470">SKiM120GD176D</a>