L5066401
SKiiP4 F-Option D-Sub
SKiiP Accessories
L5066401
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Topologie | No switches |
| Ehemalige Teilenummer | L5066401 |
| Produktlinie | SKiiP Accessories |
| Gehäuse | SKiiP Accessories |
| Technologie | SKiiP Utilities |
| Chip Technologie | - |
| Eigenschaften | Fiber optic link for all SKiiP4 TypesTransmits the PWM control signals from the controller to SKiiP4 driverTransmits the GPIO-error signal from SKiiP4 driver to controllerCable length between SKiiP4 and F-Option board up to 1,5mNo plastic housingPCB coated with varnishRoHS compliant |
| Typische Anwendungsgebiete | Harsh EMI environment |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.01 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.01 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |