Semikron Danfoss logo

25232410M10

SKiiP03NEC066V3-M10

MiniSKiiP II 0, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)15 A
Spannung600 V
TopologieCI
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 0
Abmessungen (LxBxH)34x31x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 5,6 kVATypical motor power 3,0 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.023 Kilogramm
Nettogewicht0.02 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid M10
Varianten BeschreibungThe SKiiP03NEC066V3-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip03nec066v3-m00-25232410m00">SKiiP03NEC066V3-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip03nec066v3-m01-25232410m01">SKiiP03NEC066V3-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip03nec066v3-m10-25232410m10">SKiiP03NEC066V3-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip03nec066v3-m11-25232410m11">SKiiP03NEC066V3-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip03nec066v3-m20-25232410m20">SKiiP03NEC066V3-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip03nec066v3-m21-25232410m21">SKiiP03NEC066V3-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip03nec066v3-m25-25232410m25">SKiiP03NEC066V3-M25</a>