Semikron Danfoss logo

20452213

SKiiP 613 GD123-3DUW

SKiiP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)330x215x112
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
Ehemalige Teilenummer20452213
EigenschaftenSKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyDC-Link voltage monitoringIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
GehäuseSKiiP 3
HerkunftslandGermany
ProduktlinieSKiiP 3
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)600 A
TechnologieIGBT
TopologieSix Pack
TypeSKiiP 3
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.5 Kilogramm
Nettogewicht7.5 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm