Semikron Danfoss logo

20452028

SKiiP 603 GD123-3DUL

SKiiP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Spannung1200 V
Stromstärke (A)600 A
TopologieSix Pack
Ehemalige Teilenummer20452028
ProduktlinieSKiiP 3
GehäuseSKiiP 3
Abmessungen (LxBxH)280x215x156
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesSKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyDC-Link voltage monitoringIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.6 Kilogramm
Nettogewicht8.6 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm