25238000M21
SKiiP 39MLI07E3V1-M21
MiniSKiiP II 3, Standard lid and Wacker P12
25238000M21
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Spannung | 650 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 82x59x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | 650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | Uninterruptible power supplies (UPS)Solar inverters |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Standard lid and Wacker P12 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 39MLI07E3V1-M21 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-39mli07e3v1-m00-25238000m00">SKiiP 39MLI07E3V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39mli07e3v1-m01-25238000m01">SKiiP 39MLI07E3V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39mli07e3v1-m10-25238000m10">SKiiP 39MLI07E3V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39mli07e3v1-m11-25238000m11">SKiiP 39MLI07E3V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39mli07e3v1-m20-25238000m20">SKiiP 39MLI07E3V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39mli07e3v1-m21-25238000m21">SKiiP 39MLI07E3V1-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39mli07e3v1-m25-25238000m25">SKiiP 39MLI07E3V1-M25</a> |