Semikron Danfoss logo

25230180M20

SKiiP 39ANB16V1-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)82x59x16
EigenschaftenFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 3
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production
Spannung1600 V
Stoßstrom (A)1600 A
Stromstärke (A)124 A
TechnologieBridge
TopologieRectifier
TypeMiniSKiiP II 3
Typische AnwendungsgebieteInput bridge for Inverter up to 45 kVA
VarianteStandard lid

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.1 Kilogramm
Nettogewicht0.082 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm