25230180M10
SKiiP 39ANB16V1-M10
MiniSKiiP II 3, Slim lid M10
25230180M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | ChinaSlovakia |
| Stromstärke (A) | 124 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 82x59x16 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Input bridge for Inverter up to 45 kVA |
| Stoßstrom (A) | 1600 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Slim lid |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 39ANB16V1-M10 is a 1600 V Bridge module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-39anb16v1-m00-25230180m00">SKiiP 39ANB16V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39anb16v1-m01-25230180m01">SKiiP 39ANB16V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39anb16v1-m10-25230180m10">SKiiP 39ANB16V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39anb16v1-m11-25230180m11">SKiiP 39ANB16V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39anb16v1-m20-25230180m20">SKiiP 39ANB16V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39anb16v1-m21-25230180m21">SKiiP 39ANB16V1-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-39anb16v1-m25-25230180m25">SKiiP 39ANB16V1-M25</a> |