25230940M01
SKiiP 39AC126V20-M01
MiniSKiiP II 3, Wacker P12
25230940M01
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 82x59x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 3 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 140 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Sixpack |
| Type | MiniSKiiP II 3 |
| Variante | Wacker P12 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |