Semikron Danfoss logo

25232760M21

SKiiP 38AC176V2-M21

MiniSKiiP II 3, Standard lid and Wacker P12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)82x59x16
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenTrench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor
GehäuseMiniSKiiP II 3
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1700 V
Stromstärke (A)100 A
TechnologieIGBT
TopologieSixpack
TypeMiniSKiiP II 3
VarianteStandard lid and Wacker P12

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.1 Kilogramm
Nettogewicht0.082 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm