Semikron Danfoss logo

25230970M25

SKiiP 37NAC12T4V1-M25

MiniSKiiP II 3, Standard lid and HPTP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)82x59x16
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
GehäuseMiniSKiiP II 3
HerkunftslandGermany
ProduktlinieMiniSKiiP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1200 V
Stromstärke (A)75 A
TechnologieIGBT
TopologieCI
TypeMiniSKiiP II 3
VarianteStandard lid and HPTP

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.1 Kilogramm
Nettogewicht0.082 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm