25230990M10
SKiiP 36NAB126V10-M10
MiniSKiiP II 3, Slim lid M10
25230990M10
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 80 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 82x59x16 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 36 kVATypical motor power 18,5 kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Slim lid M10 |
| Varianten Beschreibung | The SKiiP 36NAB126V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Slim Pressure Lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skiip-36nab126v10-m00-25230990m00">SKiiP 36NAB126V10-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-36nab126v10-m01-25230990m01">SKiiP 36NAB126V10-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-36nab126v10-m10-25230990m10">SKiiP 36NAB126V10-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-36nab126v10-m20-25230990m20">SKiiP 36NAB126V10-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-36nab126v10-m11-25230990m11">SKiiP 36NAB126V10-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-36nab126v10-m21-25230990m21">SKiiP 36NAB126V10-M21</a> |