Semikron Danfoss logo

20604326

SKiiP 3614 GB17E4-6DUHP

SKiiP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)480x215x102
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer20604326
EigenschaftenIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologySafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL recognition in progress, file no. E242581
GehäuseSKiiP 4
HerkunftslandGermany
ProduktlinieSKiiP 4
ProduktstatusIn Production New
Spannung1700 V
Stromstärke (A)3600 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf Bridge
TypeSKiiP 4
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.5 Kilogramm
Nettogewicht11.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm