20603137
SKiiP 3614 GB12E4-6DUW
SKiiP 4
20603137
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 3600 A |
| Topologie | Half Bridge |
| Ehemalige Teilenummer | 20603137 |
| Produktlinie | SKiiP 4 |
| Gehäuse | SKiiP 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 480x215x102 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Intelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CSafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581 |
| Typische Anwendungsgebiete | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.7 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |