Semikron Danfoss logo

20603127

SKiiP 3614 GB12E4-6DUL

SKiiP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Spannung1200 V
Stromstärke (A)3600 A
TopologieHalf Bridge
Ehemalige Teilenummer20603127
ProduktlinieSKiiP 4
GehäuseSKiiP 4
Abmessungen (LxBxH)470x215x152
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CSafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.5 Kilogramm
Nettogewicht14.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm