Semikron Danfoss logo

20604329

SKiiP 3614 GB12E4-6DUHP

SKiiP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandGermany
Spannung1200 V
Stromstärke (A)3600 A
TopologieHalf Bridge
Ehemalige Teilenummer20604329
ProduktlinieSKiiP 4
GehäuseSKiiP 4
Abmessungen (LxBxH)480x215x102
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CSafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
Typische AnwendungsgebieteRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.5 Kilogramm
Nettogewicht11.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm