Semikron Danfoss logo

25230130M10

SKiiP 35NAB126V10-M10

MiniSKiiP II 3, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakiaGermany
Stromstärke (A)50 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 3
Abmessungen (LxBxH)82x59x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenFast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 28 kVATypical motor power 15 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.1 Kilogramm
Nettogewicht0.082 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid M10
Varianten BeschreibungThe SKiiP 35NAB126V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-35nab126v10-m00-25230130m00">SKiiP 35NAB126V10-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-35nab126v10-m10-25230130m10">SKiiP 35NAB126V10-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-35nab126v10-m20-25230130m20">SKiiP 35NAB126V10-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-35nab126v10-m01-25230130m01">SKiiP 35NAB126V10-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-35nab126v10-m11-25230130m11">SKiiP 35NAB126V10-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-35nab126v10-m21-25230130m21">SKiiP 35NAB126V10-M21</a>